Referencia del sistema
Pinza para cigüeñales
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión
Reto
Para un cliente chino tenía que insertarse un cigüeñal de 120 kg en un bloque de motor con gran precisión y teniendo en cuenta la posición correcta. Con la misma pinza también tenía que agarrarse el pesado bloque de motor (500 kg). Otro de los retos en este caso también era la especial atención al peso de la pinza.
Solución
Como solución se creó una construcción especial de pinza con carrera de agarre unilateral. Esta pinza especial muy ligera dispone de una autorretención redundante mediante replanteo y fijación. Mediante una construcción de mordaza adecuada fue posible el agarre del bloque y del cigüeñal.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Autorretención mecánica
Neumático
Agarre exterior
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 3000 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | KLE |
| Carrera máx. | 200 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 193 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 130 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |